SKINTOP® MS-M-XL
SKINTOP® MS-M-XL, metric nickel-plated brass cable with wide, variable clamping ranges, especially for thick walls
Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!
Fördelar
- Speciellt för tjocka väggar
- Maximal pålitlighet
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
Användningsområden
- With long connection thread for applications involving a thicker wall
- Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
- Kemisk industri
- Mät- och styrteknik
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.