SKINTOP® MS-IS-M
SKINTOP® MS-IS-M, brass cable gland for industrial connectors with short connection thread for more space and variable clamping ranges
Fördelar
- Kort anslutningsgänga för mer plats inne i industriella kontaktdon
- Brett, variabelt klämområde
- Optimal dragavlastning
Användningsområden
- Särskilt utvecklad för användning med industriella kontaktdon
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Inklusive
- Rektangulär kontakt ingår inte i leveransomfånget, endast kabelförskruvning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.