SKINTOP® FLAT
Förskruvning med tätningsinsats för flatkabel
Förskruvning för flatkabel
Innovativ, patenterad tätningskonstruktion möjliggör IP68 över hela klämområdet
Fördelar
- Särskilt konstruerad tätningsinsats möjliggör en mycket hög IP-kapslingsklass
- Brett, variabelt klämområde
- Lämplig till såväl kantiga som runda kabelkonturer
- Jämn kraftfördelning på flatkabeln
- Halogenfri
Användningsområden
- För införande av flatkablar
- Matar- och transportanläggningar, hallkranar och höglager
- Hissar
- Kabelvagnsystem
- Dränkbara pumpar
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Tekniska data med stöd av DIN IEC 62444
Övrigt
- Storlek M 63 x 1,5 och M 63 x 1,5 plus förbereds
Observera
- För åtdragningsmoment, se monteringsanvisningen
-
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid
- Tätning: NBR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.