SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHV-M, robust special sealing cable gland, watertight with high strain relief, gentle cable clamping
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Vattentät
- Varsam kabelåtdragning
- Robust
- Hög dragavlastning
Användningsområden
- Vattentät förskruvning med koniskt tätningspackning.
- Pumpar
- Flottörströmbrytare
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
- Lämpligt tillbehör: SKINDICHT® SHV tätningskoner
- Exempelbeskriving:
SHV-M 20/11/7
20 = metrisk anslutningsgänga
11 = PG funktionsgänga
7 = fri öppning på tätningskonan
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Material
- Material: förnicklad mässing
Tätningskon: CR
O-ring: NBR -
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.