SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® BRUSH ADD-ON är avsedd för EMC-anslutning av skärmade kablar. Konstruktionen med en "borste" betyder att installationen går enkelt och snabbt, för metriska förskruvningar.
Taggar säkerställer jordnings- och EMC-funktionalitet.
- Innovativt EMC-tillbehör för SKINTOP® ST(R)-M förskruvning i polyamid.
- Världens första patenterade aktiva EMC-kontramutter!
Fördelar
- Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
- Knivkonstruktionen skär igenom det isolerande lagret på kapslingen eller kopplingsskåpet och garanterar på så vis optimal EMC-kontakt
- Enkel montering och demontering
- Synlig, storskalig skärmkontakt
- Okomplicerad och pålitlig
Användningsområden
- För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
- För EMC-kontakt vid genomgående borrhål
- Tillverkning av apparatskåp
- Automationssystem
- Transportörer och transportsystem
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 - Använd SKINTOP® ST-M vridmoment
-
Material
- Material: förnicklad mässing
EMC-borste: mässing -
Temperaturområde
- -70°C to +200°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.