CX EMC-förskruvning i förnicklad mässing
Metrisk förskruvning i förnicklad mässing för EMC-installationer. Dragavlastning, stort dimensionsområde och enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- För EMC-installationer
- Stort dimensionsområde
- Enkel att montera och pålitlig
- Dragavlastning
Användningsområden
- Styr-, regler- och mätteknik
- Industriautomation
- Maskiner
- Apparatskåp
- Inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Konstruktionen gör att kabeln dragavlastas ordentligt i förskruvningen, samt att förskruvningen får en 360° skärmad kontakt
Design/Utförande
- Metrisk anslutningsgänga enligt EN 50262
Övrigt
- SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling
- Även PG- alternativt NPT-gängat utförande vid förfrågan
- Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan
Material
- Förnicklad mässing
- Insats: TPE
-
Skyddsklass
- IP66
-
Temperaturområde
- -60°C till +130°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - För mer detaljerad information: http://www.cmp-products.com/cx.php.