SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SHVE-M, metric brass cable gland with high degree of protection, low-resistance 360° screen contact and high strain relief
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
- Hög skyddsklass
- Hög dragavlastning
Användningsområden
- Jordningsförskruvning, för applikationer där elektriska störningsfält kan uppstå.
- Medicinsk teknik
- Frekvensomriktare
- Flygplatser
- Mät- och styrteknik
Design
- 1 montering
- 2 jordningshylsor
- 3 tätningskoner
- 4 koner, mässing
- 5 tryckskruvar
Övrigt
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
- SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar
- För fler EMC-förskruvningar, se SKINTOP® MS-SC-M och MS-M BRUSH och kompatibel kontramutter SKINDICHT® SM-PE-M
- Exempel på identifiering av benämning:
SHVE-M 20 / 16 / 15 / 11
20 = metrisk anslutningsgänga
16 = funktionsgänga PG
15 = fri bredd på tätningskona
11 = fri bredd jordhylsa
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Material
- Material: förnicklad mässing
Jordningshylsa: mässing
Tätningskon: CR
O-ring: NBR -
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.