SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SRE-M,metric cable gland with perfect seal with anti-kink protection, high degree of protection and cable-protecting strain relief
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Perfekt tätning med böjskydd
- Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
- Kabelskyddande dragavlastning
- Varsam kabelåtdragning
- Hög skyddsklass
Användningsområden
- Jordkabelförskruvning med extra kinkskydd. För användningsförhållanden där elektriska störningar kan uppträda.
- Rörliga maskindelar
- Transportörer och transportsystem
- Produktionslinjer
- Mät- och styrteknik
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar
- Exempel på identifiering av benämning: SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 620 = anslutningsgänga13,5 = funktionsgänga PG9 = innerdiameter anti-kinkhylsa (F)6 = innerdiameter jordhylsa (B)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Vid förfrågan
- Tillgänglig med lång anslutningsgänga
-
Material
- Material: förnicklad mässing
Jordningshylsa: mässing
Böjskydd, hylsa: CR/NBR
O-ring: NBR -
Skyddsklass
- IP 65
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.