SKINTOP® MS-M BRUSH
SKINTOP® MS-M BRUSH, förskruvning i mässing med dubbel lamellpackning, snabbare och enklare montage, låg resistans och 360° skärmkontakt
- NYHET: Nu också tillgänglig i storlek M 20 x 1,5
- SKINTOP® MS-M storlekar 75 x 1,5 till 110 x 2 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar.
Fördelar
- Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
- Snabbare montage än övriga jämförbara system
- Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning
- Okomplicerad och pålitlig
- Högsta monteringsfrihet vid kabeljustering
Användningsområden
- För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
- Automationssystem
- Servosystem
- Frekvensomriktare
- Transportörer och transportsystem
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
- UL approval for SKINTOP MS-M BRUSH M 20 x 1,5 up to M 75 x 1,5 plus and SKINTOP MS-M BRUSH 20 x 1,5 XL
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Övrigt
- SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Material
- Material: Förnicklad mässing Kupolmutter: Förnicklad mässing Insats: Polyamid EMC-borste: Mässingtråd Tätningsring: Elastomer O-ring: Elastomer
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.