Webshop

SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, metrisk förskruvning för fiberkabel, hög dragavlastning och tätning

Möjliggör bra fixering och tätning utan att försämra överföringsprestandan

Monteringstid

CE

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

54113180
M 32 x 1,50 - 33647.01010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Speciell tätningsinsats med 12 x 0-3 mm klämområde
  • Smidig montering och demontering tack vare införingshjälpmedel
  • Jämn och mjuk tätning runt känsliga fiberkablar tack vare elastisk EPDM-gummi
  • De slitsade hålen möjliggör införande av förkontakterade fiberkablar

Användningsområden

  • Installation av fiberkabel
  • Utbyggnad av bredbandsnät
  • FTTx applikationer
  • Industri 4.0-applikationer
  • Lämplig för användning inomhus och utomhus

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • För att uppnå hög skyddsklass kan oanvända hål stängas med SKINTOP® DIX-DV tätningsplugg

Inklusive

  • Kontramutter SKINTOP® GMP-GL-M ingår

Observera

  • För åtdragningsmoment, se monteringsanvisningen

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Förskruvning: Polyamid
    Packning: EPDM-gummi (UV- och ozonresistent)

Skyddsklass

  • IP 66 (at maximum use of all boreholes)

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.