HITRONIC® PCF DUPLEX Kabel
PCF i Duplex-kabelutförande för invändig och utvändig användning
HITRONIC® PCF DUPLEX-kabel för olika tillämpningar, sub-kabeldiameter 2,9 mm, kabelfärg svart för utomhus A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; orange för inomhus J-V(ZN)H11Y
För direktkontaktering
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Överföringsslängd upp till 500 m
- Lämplig för snabbkontaktering
- God beständighet mot olja, bensin, syror och baser
- Hög mekanisk hållfasthet
- EMC-skydd
Användningsområden
- För dataöverföring i fältbussystem, såsom Profibus, Interbus osv.
- Industriella miljöer
Produktegenskaper
- Möjliga transmissionsvåglängder: 650 nm och 850 nm
- Kompatibel med kraven för alla BUS-system
- Halogenfri yttermantel
Design
- Färgkodad, Tight Buffer PCF sub-kabel med FRNC-mantel. Isolation över fiber: 2.9 mm.
- Aramidgarn som dragavlastning
- PUR yttermantel (inomhus); PE yttermantel (utomhus)
- Färg: orange (inomhus), svart (utomhus)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
- ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
-
Dimensioner
- Ledare: 0,5 mm Enledare: 2,9 mm
- Kabel: se tabell
-
Ledaridentifikation
- röd, grön
-
Fibertyp
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (yttermantel av glasfiber)
Minsta böjningsradie
- Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
- Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern
-
Standardbeteckning
- PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
- PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230
Optiska värden
- Se datablad
Optisk fibertyp
- Kärnmaterial: glas
- Cladding: fluorpolymerer
-
Tillåten dragkraft
- Fast installation: 400 N (inomhus), 500 N (utomhus)
- Kortvarigt: 1200 N (inomhus), 1500 N (utomhus)
-
Temperaturområde
- Drift: -20°C till +70°C
- Installation: -10°C till +50°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.