ETHERLINE® ACCESS M
Managed switch för industriell kommunikation
Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.
- Redundant spänningsförsörjning
- Robust metallkåpa och monterad DIN-skena
- Utan fläkt - underhållsfri
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Sänk de totala driftkostnaderna genom snabbare installation och färre stillestånd
- De mest flexibla och globalt tillgängliga lösningarna från en och samma leverantör
Produktegenskaper
- Enkel installering av redundanta nätverk med en rekonfigureringstid <20 ms
- RJ45-portar: 10/100/1000 BaseT(X)
- Packet buffer-storlek: 1 Mbit
- Protokoll som stöds: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
- Redundant spänningsförsörjning: 24 V DC
Standarder/Godkännanden
- UL 61010
- Chock IEC 60068-2-27
- Fritt fall IEC60068-2-32
- Vibration IEC 60068-2-6
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Nätverks-switch
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Nätverks-switch
-
Strömförsörjning
- DC 24 V (18-30 V DC)
-
Skyddsklass
- IP 40
-
Temperaturområde
- -40 till +75 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.