Alubos 1040 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr PL_TYPNRBeskrivningB (mm)PL_LAENGEH (mm)Enhet

Pris

Profil & frontplåt
83658316ABP 1040Profil, längd enligt önskemål106-42
83658317ABP 1040-0100Hel profil10610042
83658318ABP 1040-0150Hel profil10615042
83658319ABP 1040-0200Hel profil10620042
83658341ABPH 1040Profil "delbar", längd enligt önskemål106-42
83658342ABPH 1040-0100Profil "delbar"10610042
83658343ABPH 1040-0150Profil "delbar"10615042
83658344ABPH 1040-0200Profil "delbar"10620042
83658366ABPU 1040Profil "öppen", längd enligt önskemål106-42
83658367ABPU 1040-0100Profil "öppen"10610042
83658368ABPU 1040-0150Profil "öppen"10615042
83658369ABPU 1040-0200Profil "öppen"10620042
83658371ABPU 1040 FP2Frontplåt till ABPU 1040, längd enligt önskemål95,5-2
83658372ABPU 1040-0100 FP2Frontplåt till ABPU 104095,51002
83658373ABPU 1040-0150 FP2Frontplåt till ABPU 104095,51502
83658374ABPU 10400-0200 FP2Frontplåt till ABPU 104095,52002
Gavlar
83658301ABD 1040Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-6,7-
83658308ABM 1040 SALAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn-11,2-
83658306ABM 1040 ALAlu-gavel med snäpplucka av Al-11,2-
Packningar och väggfästen
83658427DI 1040-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83658412DI 1040-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83658407DI 1040-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83658422DI 1040-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83658417DI 1040-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
Väggfästen
83658401AB-WL2Väggfäste fast. Fpk = en sats---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) och öppen profil för frontpanel (ABPU)
  • Gavlarna finns i flera utförande bland annat med snäpplucka (med/utan gångjärn)
  • För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
    Frontplåt: anodiserad aluminium

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65 (ABPU endast IP40)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.