Webshop

Alubos 820 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil & frontplåt
83658311ABP 820Profil, längd enligt önskemål82-22
83658312ABP 820-0100Hel profil8210022
83658313ABP 820-0150Hel profil8215022
83658314ABP 820-0200Hel profil8220022
83658336ABPH 820Profil "delbar", längd enligt önskemål82-22
83658337ABPH 820-0100Profil "delbar"8210022
83658338ABPH 820-0150Profil "delbar"8215022
83658339ABPH 820-0200Profil "delbar"8220022
83658356ABPU 820Profil "öppen", längd enligt önskemål82-22
83658357ABPU 820-0100Profil "öppen"8210022
83658358ABPU 820-0150Profil "öppen"8215022
83658359ABPU 820-0200Profil "öppen"8220022
83658361ABPU 820 FP2Frontplåt till ABPU 820, längd enligt önskemål73,5-2
83658362ABPU 820-0100 FP2Frontplåt till ABPU 82073,51002
83658363ABPU 820-0150 FP2Frontplåt till ABPU 82073,51502
83658364ABPU 820-0200 FP2Frontplåt till ABPU 82073,52002
Gavlar
83658300ABD 820Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-6,7-
Packningar och väggfästen
83658426DI 820-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83658411DI 820-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83658406DI 820-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83658421DI 820-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83658416DI 820-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
Väggfästen
83658400AB-WL1Väggfäste fast. Fpk = en sats---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) och öppen profil för frontpanel (ABPU)
  • Gavel ABD 820 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord
  • För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
    Frontplåt: anodiserad aluminium

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65 (ABPU endast IP40)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.