Webshop

Alubos 800 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83654306ABP 800Profil, längd enligt önskemål82-32
83654311ABP 800-0100Hel profil8210032
83654312ABP 800-0150Hel profil8215032
83654313ABP 800-0200Hel profil8220032
83654376ABPH 800Profil "delbar", längd enligt önskemål82-32
83654381ABPH 800-0100Profil "delbar"8210032
83654382ABPH 800-0150Profil "delbar"8215032
83654383ABPH 800-0200Profil "delbar"8220032
Gavlar
83654318ABD 800Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-7-
83654333ABM 800 SALAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn-10,5-
83654321ABM 800 ALAlu-gavel med snäpplucka av Al-10,5-
83654324ABM 800 IRAlu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast-10,5-
83654336ABM 800 SAL BEAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
83654327ABM 800 AL BEAlu-gavel med snäpplucka av Al. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
83654330ABM 800 IR BEAlu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
Packningar och väggfästen
83654366DI 800-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83654343DI 800-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83654346DI 800-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83654349DI 800-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83654340DI 800-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
83654391AB-WLVäggfäste fast. Fpk = 1 sats---
83658463AB 800 MKLDIN-skenehållare horisontellt montage---
83658470AB-MKLDIN-skenehållare vertikalt montage---
83654357AB-800 WLVVäggfäste ställbart 0-90°. Fpk = en sats---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Två olika utföranden av profilen, fast (ABP) eller på längden delbar (ABPH)
  • Gavlarna finns i flera utförande, med snäpplucka (med/utan gångjärn), batterifack eller IR-fönster
  • För väggmontage finns både fast och ställbart väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.