Webshop

Alubos 2070 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83658331ABP 2070Profil, längd enligt önskemål210-74
83658332ABP 2070-0100Hel profil21010074
83658333ABP 2070-0150Hel profil21015074
83658334ABP 2070-0200Hel profil21020074
Gavlar
83658304ABD 2070Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-10,2-
Packningar och väggfästen
83658430DI 2070-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83658415DI 2070-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83658410DI 2070-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83658425DI 2070-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83658420DI 2070-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
Väggfästen
83658402AB-WL3Väggfäste fast. Fpk = en sats---
Handtag
83658404AB 1600 HSStällbart handtag. För montage på den 'välvda' sidan av profilen. Andra storlekar på förfrågan---
Handtag
83658405AB 2000 HSStällbart handtag. För montage på den ''välvda'' sidan av profilen. Andra storlekar på förfrågan---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling (ställbart handtag som tillbehör)
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Profilen finns i fast utförande (ABP)
  • Gavel ABD 2070 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord
  • För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
    Frontplåt: anodiserad aluminium

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.