Alubos 600 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83654305ABP 600Profil, längd enligt önskemål57-32
83654308ABP 600-0100Hel profil5710032
83654309ABP 600-0150Hel profil5715032
83654310ABP 600-0200Hel profil5720032
83654375ABPH 600Profil "delbar", längd enligt önskemål57-32
83654378ABPH 600-0100Profil "delbar"5710032
83654379ABPH 600-0150Profil "delbar"5715032
83654380ABPH 600-0200Profil "delbar"5720032
83658511ABPH 600-0100KProfil "delbar" med integrerad kylfläns5710032/43,8
83658512ABPH 600-0150KProfil "delbar" med integrerad kylfläns5715032/43,8
83658513ABPH 600-0200KProfil "delbar" med integrerad kylfläns5720032/43,8
Gavlar
83654317ABD 600Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-7-
83654332ABM 600 SALAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn-10,5-
83654320ABM 600 ALAlu-gavel med snäpplucka av Al-10,5-
83654323ABM 600 IRAlu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast-10,5-
83654335ABM 600 SAL BEAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
83654326ABM 600 AL BEAlu-gavel med snäpplucka av Al. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
83654329ABM 600 IR BEAlu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
Packningar och väggfästen
83654365DI 600-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83654342DI 600-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83654345DI 600-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83654348DI 600-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83654339DI 600-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
83654391AB-WLVäggfäste fast. Fpk = 1 sats---
83658465AB 600 MKLDIN-skenehållare horisontellt montage---
83658470AB-MKLDIN-skenehållare vertikalt montage---
83654356AB-600 WLVVäggfäste ställbart 0-90°. Fpk = 1 sats---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.
  • Version ABPH K har integrerad kylfläns vilket ger god värmeavledningsförmåga

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) eller på längden delbar med integrerad kylfläns
  • Gavlarna finns i flera utförande, med snäpplucka (med/utan gångjärn), batterifack eller IR-fönster
  • För väggmontage finns både fast och ställbart väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.