Alubos 1000 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp e-Mobility Maskin- och anläggningkonstruktion Solenergi Lämplig för användning utomhus Värmebeständig Köldbeständig Korrosionsbeständig Oljeresistent Robust Störningssignaler Temperaturbeständig Vridtålig Vattentät

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) Enhet Pris
Profil
83654307 ABP 1000 Profil, längd enligt önskemål 106 - 32
83654314 ABP 1000-0100 Hel profil 106 100 32
83654315 ABP 1000-0150 Hel profil 106 150 32
83654316 ABP 1000-0200 Hel profil 106 200 32
83654377 ABPH 1000 Profil "delbar", längd enligt önskemål 106 - 32
83654384 ABPH 1000-0100 Profil "delbar" 106 100 32
83654385 ABPH 1000-0150 Profil "delbar" 106 150 32
83654386 ABPH 1000-0200 Profil "delbar" 106 200 32
83658521 ABPH 1000-0100K Profil "delbar" med integrerad kylfläns 106 100 32/47,8
83658522 ABPH 1000-0150K Profil "delbar" med integrerad kylfläns 106 150 32/47,8
83658523 ABPH 1000-0200K Profil "delbar" med integrerad kylfläns 106 200 32/47,8
Gavlar
83654319 ABD 1000 Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran - 7 -
83654334 ABM 1000 SAL Alu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn - 10,5 -
83654322 ABM 1000 AL Alu-gavel med snäpplucka av Al - 10,5 -
83654325 ABM 1000 IR Alu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast - 10,5 -
83654337 ABM 1000 SAL BE Alu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn. Batterifack för 1 st 9 V-batteri - 10,5 -
83654328 ABM 1000 AL BE Alu-gavel med snäpplucka av Al. Batterifack för 1 st 9 V-batteri - 10,5 -
83654331 ABM 1000 IR BE Alu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast. Batterifack för 1 st 9 V-batteri - 10,5 -
Packningar och väggfästen
83654367 DI 1000-EMV EMC-packning. Svart. Fpk = 10 st - - -
83654344 DI 1000-3000 Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st - - -
83654347 DI 1000-1021 Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st - - -
83654304 DI 1000-6000 Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st - - -
83654341 DI 1000-5002 Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st - - -
83658464 AB 1000 MKL DIN-skenehållare horisontellt montage - - -
83654391 AB-WL Väggfäste fast. Fpk = 1 sats - - -
83654358 AB-1000 WLV Väggfäste ställbart 0-90°. Fpk = en sats - - -
83658470 AB-MKL DIN-skenehållare vertikalt montage - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.
  • Version ABPH K har integrerad kylfläns vilket ger god värmeavledningsförmåga

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) eller på längden delbar med integrerad kylfläns
  • Gavlarna finns i flera utförande, med snäpplucka (med/utan gångjärn), batterifack eller IR-fönster
  • För väggmontage finns både fast och ställbart väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.