UNIFLEX advanced 1555 innerhöjd 38 mm

Robust kedja för långa åklängder

Lätt, tyst och robust standardsläpkedja som klarar långa fribärande längder. Optimal för dynamiska applikationer och robotsystem. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

MATNR Bi (mm)PL_DIM_KABELSCHLEPP_BKPL_DIM_KABELSCHLEPP_KREnhet

Pris

Typ 020, ej öppningsbar
83513427
5068KR=63
83513428
5068KR=80
83513429
5068KR=100
83513430
5068KR=125
83513431
5068KR=160
83513432
5068KR=200
83513434
7593KR=63
83513435
7593KR=80
83513436
7593KR=100
83513437
7593KR=125
83513438
7593KR=160
83513439
7593KR=200
83513441
100118KR=63
83513442
100118KR=80
83513443
100118KR=100
83513444
100118KR=125
83513445
100118KR=160
83513446
100118KR=200
83513447
100118KR=230
83513448
125143KR=63
83513449
125143KR=80
83513450
125143KR=100
83513451
125143KR=125
83513452
125143KR=160
83513453
125143KR=200
83513454
125143KR=230
83513455
150168KR=63
83513456
150168KR=80
83513457
150168KR=100
83513458
150168KR=125
83513459
150168KR=160
83513460
150168KR=200
83513461
150168KR=230
Typ 030, öppningsbar på utsidan
83513462
5068KR=63
83513463
5068KR=80
83513464
5068KR=100
83513465
5068KR=125
83513466
5068KR=160
83513467
5068KR=200
83513469
7593KR=63
83513470
7593KR=80
83513471
7593KR=100
83513472
7593KR=125
83513473
7593KR=160
83513474
7593KR=200
83513475
100118KR=63
83513476
100118KR=80
83513477
100118KR=100
83513478
100118KR=125
83513479
100118KR=160
83513480
100118KR=200
83513481
100118KR=230
83513482
125143KR=63
83513483
125143KR=80
83513484
125143KR=100
83513485
125143KR=125
83513486
125143KR=160
83513487
125143KR=200
83513488
125143KR=230
83513489
150168KR=63
83513490
150168KR=80
83513491
150168KR=100
83513492
150168KR=125
83513493
150168KR=160
83513494
150168KR=200
83513495
150168KR=230
Typ 040, öppningsbar på insidan
83513496
5068KR=63
83513497
5068KR=80
83513498
5068KR=100
83513499
5068KR=125
83513500
5068KR=160
83513501
5068KR=200
83513503
7593KR=63
83513504
7593KR=80
83513505
7593KR=100
83513506
7593KR=125
83513507
7593KR=160
83513508
7593KR=200
83513510
100118KR=63
83513511
100118KR=80
83513512
100118KR=100
83513513
100118KR=125
83513514
100118KR=160
83513515
100118KR=200
83513516
100118KR=230
83513517
125143KR=63
83513518
125143KR=80
83513519
125143KR=100
83513520
125143KR=125
83513521
125143KR=160
83513522
125143KR=200
83513523
125143KR=230
83513524
150168KR=63
83513525
150168KR=80
83513526
150168KR=100
83513527
150168KR=125
83513528
150168KR=160
83513529
150168KR=200
83513530
150168KR=230
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Finns öppningsbar och sluten
  • Lätt att öppna

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 50-175 mm
  • Öppningsbar på in- eller utsidan eller sluten
  • Kan förses med avdelare
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Design/Utförande

  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Glidskor för minskat slitage vid långa åkstrackor finns

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 38 mm
    Ytterhöjd hG: 50 mm
    Delning t = 55,5 mm(18 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 6,2 m
    Max åksträcka glidande 125 m
    Max åkhastighet 9 m/s
    Max acceleration 45 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.