MONO 0180, 0182 innerhöjd 15mm

Minisläpkedja för standardapplikationer

Liten, stabil plastsläpkedja med innerbredder 10-40 mm. Designad för snabb montering av kablar, finns både öppningsbar och sluten. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

No data available for display
Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 0180, öppningsbar på utsidan
83510288
1018KR=28
83510289
1018KR=37
83510290
1018KR=50
83510291
1523KR=28
83510292
1523KR=37
83510293
1523KR=50
83510294
2028KR=28
83510295
2028KR=37
83510296
2028KR=50
83510297
3038KR=28
83510298
3038KR=37
83510299
3038KR=50
83510300
4048KR=28
83510301
4048KR=37
83510302
4048KR=50
Typ 0182, ej öppningsbar
83510303
1018KR=28
83510304
1018KR=37
83510305
1018KR=50
83510306
1523KR=28
83510307
1523KR=37
83510308
1523KR=50
83510309
2028KR=28
83510310
2028KR=37
83510311
2028KR=50
83510312
3038KR=28
83510313
3038KR=37
83510314
3038KR=50
83510315
4048KR=28
83510316
4048KR=37
83510317
4048KR=50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mono är enkla men effektiva minisläpkedjor
  • Stabil kedjekonstruktion
  • Finns som öppningsbar och sluten variant
  • Ändfästen med integrerad dragavlastning

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 10-40 mm
  • Öppningsbar på utsidan eller sluten
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 15 mm
    Ytterhöjd hG: 18 mm
    Delning t: 18 mm (56 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PS

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 1,3 m
    Max åksträcka glidande 70 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.