MONO 0130, 0132 innerhöjd 10 mm

Minisläpkedja för standardapplikationer

Liten, stabil plastsläpkedja med innerbredder 6-40 mm. Designad för snabb montering av kablar, finns både öppningsbar och sluten. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

Art nr PL_DIM_KABELSCHLEPP_BIPL_DIM_KABELSCHLEPP_BKPL_DIM_KABELSCHLEPP_KREnhet

Pris

Typ 0130, öppningsbar på utsidan
83510264
612KR=20
83510265
612KR=28
83510266
612KR=37
83510267
1016KR=20
83510268
1016KR=28
83510269
1016KR=37
83510270
1521KR=20
83510271
1521KR=28
83510272
1521KR=37
83510273
2026KR=20
83510274
2026KR=28
83510275
2026KR=37
83510249
4046KR=20
83513780
4046KR=28
83513781
4046KR=37
Typ 0132, ej öppningsbar
83510276
612KR=20
83510277
612KR=28
83510278
612KR=37
83510279
1016KR=20
83510280
1016KR=28
83510281
1016KR=37
83510282
1521KR=20
83510283
1521KR=28
83510284
1521KR=37
83510285
2026KR=20
83510286
2026KR=28
83510287
2026KR=37
83510375
3036KR=20
83510376
3036KR=28
83510377
3036KR=37
83510378
4046KR=20
83510379
4046KR=28
83510380
4046KR=37
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mono är enkla men effektiva minisläpkedjor
  • Stabil kedjekonstruktion
  • Finns som öppningsbar och sluten variant
  • Ändfästen med integrerad dragavlastning

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 6-40 mm
  • Öppningsbar på utsidan eller sluten
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 10 mm
    Ytterhöjd hG: 12 mm
    Delning t: 13 mm (77 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 1,1 m
    Max åksträcka glidande 40 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.