Panelindikator 192A, 10 mm/M14 EXTRA STARK

Standard reflektor, 10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Extra intensivlysande, "Sunlight Visible". Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

83348840192A0350RödBlank krom249/17700
83348841192A0352GulBlank krom249/171000
83348842192A0355GrönBlank krom249/171250
83348844192A035WVitBlank krom249/171350
83348850192A1350RödSvart krom249/17700
83348851192A1352GulSvart krom249/171000
83348852192A1355GrönSvart krom249/171250
83348856192A2352GulMatt krom249/171000
83348858192A2357BlåMatt krom249/17500
83348859192A235WVitMatt krom249/171350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extra intensivlysande lysdiod, "Sunlight Visible"
  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 10 mm, färgad

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 14 + 0,2 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

Paneltjocklek

  • 11 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.