Mitt-, kombi- och ändinsatser till PASSB

För slang NW17-95

Används alltid tillsammans med slanghållare och robotslang. Minskar slitage och problem med slang och robot. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

No data available for display
Art nr BenämningNW (mm)NW (mm)TypLämplig slanghållareFörp (st)Enhet

Pris

83156768
PAKMB-17F/G|17CombiPASSB-1725
83155983
PAMBB-23 F/G|23MiddlePASSB-2910
83155984
PAMBB-29 F/G|29MiddlePASSB-2910
83156643
PAKMB-36/36|36CombiPASSB-3610
83155965
PAMBB-36|36MiddlePASSB-5210
83156646
PAMBB-42/36|42MiddlePASSB-3610
83156683
PAMBB-42|42MiddlePASSB-5210
83155966
PAMBB-48|48MiddlePASSB-5210
83155967
PAMBB-52|52MiddlePASSB-5210
83156651
PAKMB-68|68CombiPASSB-7010
83156652
PAKMB-68/70|68/70CombiPASSB-7010
83155499
PAEBB 70|70EndPASSB-7010
83155498
PAMBB-70|70MiddlePASSB-7010
83156752
PAKMB-90|90CombiPASSB-9010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mitt-, kombi- och ändinsatser användes alltid tillsammans med slanghållare PASSB och robotslang
  • Minskar slitage och problem med slang och robot

Användningsområden

  • I kombination med slanghållare PASSB-17 till 95 och robotslang
  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Design/Utförande

  • PAMBB: Mittinsats, används för att fixera och "lagra" slangen i hållaren, den kan dock rotera
  • PAKMB: Kombiinsats, som PAMBB men lite längre så att en tätning typ TKKSB också får plats
  • PAEBB: Ändinsats, används i änden av slangen för att få en jämn och fin avslutning. Minskar slitage på kablar

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • Polyamid 6 (PA6)

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.