Robotslang, PURRB

Av polyuretan för mycket höga dynamiska krav

Högflexibel robotslang i PUR med hög nötningsbeständighet för dynamiska installationer. Inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriSläpkedjaUV-beständig

cRUus

Art nr E-nummerBenämningPL_SCHLUESSELWEITE_DYNYttre Ø (mm)Inner-Ø (mm)PL_BIEGERADIUSDYNAMISCHFörp. (m)Enhet

Pris

83145401
1412000PURRB-10F10139,650100
83145402
1412001PURRB-12F1215,811,86550
83145403
1412002PURRB-17G1721,115,18050
83145404
1412003PURRB-23G2328,321,510050
83145405
1412004PURRB-29G2934,428,212050
83145406
1412005PURRB-36G3642,83518030
83145426
-PURRB-42M4249,54119030
83145407
1412006PURRB-48G4854,54720030
83145410
1412007PURRB-52G5262,252,830030
83145182
-PURRB-68G6879,266,235010
83145408
1412008PURRB-70G7082,67035010
83145415
-PURVB-70G *7082,668,640030
83145409
1412009PURRB-95G951069041010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel robotslang i PUR för dynamiska installationer
  • Hög nötningsbeständighet
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Robotar
  • Inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Halogen- och kadmiumfri
  • Silikonfri
  • UV- och väderbeständig i svart färg
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Normal väggtjocklek

Övrigt

  • För bästa funktion rekommenderas VP- och VM-förskruvningar till PUR-slang
  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • svart

Material

  • Modifierad polyuretan

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C dynamisk

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • * förstärkt väggtjocklek