Robotslang, PURRB
Av polyuretan för mycket höga dynamiska krav
Högflexibel robotslang i PUR med hög nötningsbeständighet för dynamiska installationer. Inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Högflexibel robotslang i PUR för dynamiska installationer
- Hög nötningsbeständighet
- God olje- och kemikaliebeständighet
Användningsområden
- Dynamiska maskinapplikationer
- Robotar
- Inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Halogen- och kadmiumfri
- Silikonfri
- UV- och väderbeständig i svart färg
- Brandspridningsklass: UL94-V2
- Normal väggtjocklek
Övrigt
- För bästa funktion rekommenderas VP- och VM-förskruvningar till PUR-slang
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Godkännanden
- UL filnr. E168970
-
Färg
- svart
-
Material
- Modifierad polyuretan
-
Temperaturområde
- -30°C till +90°C dynamisk
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - * förstärkt väggtjocklek