Standardslang, PARNB
Av polyamid för normala krav
Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer, hög mekanisk hållfasthet samt god olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer
- Hög mekanisk hållfasthet
- God olje- och kemikaliebeständighet
Användningsområden
- Maskiner
- Fordon
- Inom- och utomhus
- Fasta och mindre rörliga applikationer
Produktegenskaper
- Halogen- och kadmiumfri
- Silikonfri
- UV- och väderbeständig i svart färg
- Brandspridningsklass: UL94-V2
- Normal väggtjocklek
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Godkännanden
- UL filnr. E168970
-
Färg
- Svart, grå vid förfrågan
-
Material
- Modifierad PA6
-
Temperaturområde
- -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - *Förskruvningar till NW14 slang är de för NW17 samt adapter PAWAB-14/17, artnr 145235.