Tågslang PAABB
Av polyamid för höga dynamiska krav
Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer. Hög mekanisk hållfasthet, halogenfri samt EN45545-2-godkänd. Beställ direkt i vår webshop!
- Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer
- Halogen- och kadmiumfri
- EN45545-2-godkänd
Fördelar
- Högflexibel tågslang i PA12 för dynamiska installationer
- EN45545-2-godkänd
- Hög mekanisk hållfasthet
- God olje- och kemikaliebeständighet
Användningsområden
- Spårbundna fordon
- Kollektivtrafik
- Inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Halogen- och kadmiumfri
- Silikonfri
- UV- och väderbeständig i svart färg
- Brandspridningsklass: UL94-V0
- Normal väggtjocklek
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Klassificering
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- IEC EN 61386-1
-
Godkännanden
- EN 45545-2:2013
-
Färg
- Svart
-
Material
- Modifierad PA12 V0
-
Temperaturområde
- -30°C till +105°C, kortvarigt +150°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.