Robotslang, PARAB
För mycket höga dynamiska krav, gjord av 100% återvunnen PA12 för att minska klimatpåverkan
Högflexibel robotslang med reducerad väggtjocklek av 100% återvunnen PA12. Hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Högflexibel robotslang för dynamiska installationer
- Gjord av 100% återvunnen PA12 för att minska klimatpåverkan
- Hög mekanisk hållfasthet
- God olje- och kemikaliebeständighet
Användningsområden
- Dynamiska maskinapplikationer
- Robotar
- Fordon
- Inom- och utomhus
Produktegenskaper
- Halogen- och kadmiumfri
- Silikonfri
- UV- och väderbeständig i svart färg
- Brandspridningsklass: UL94-V2
- Reducerad väggtjocklek
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
-
Material
- Modifierad PA12
-
Temperaturområde
- -40°C till +85°C dynamisk
- -40°C till +105°C statisk
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.