Robotslang antistatisk, LPRRB
Av polyamid för höga dynamiska krav, elektriskt ledande
Mycket flexibel, elektriskt ledande robotslang i PA12 med hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Mycket flexibel robotslang i PA12 för dynamiska installationer
- Elektriskt ledande
- Hög mekanisk hållfasthet
- God olje- och kemikaliebeständighet
Användningsområden
- Dynamiska maskinapplikationer
- Robotar
- Fordon
- Inom- och utomhus
- ATEX zon1 installationer
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass: UL94-HB
- Halogen- och kadmiumfri
- Silikonfri
- UV- och väderbeständig i svart färg
- Normal väggtjocklek
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
-
Material
- Modifierad PA12
-
Isolationsmotstånd
- 10KOhm
-
Temperaturområde
- -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C statisk
- -40°C till +85°C dynamisk
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.