Robotslang, PARRB

Av polyamid för höga dynamiska krav

Mycket flexibel robotslang i PA12 med hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappSpårbundetGod kemisk resistensHalogenfriSläpkedjaUV-beständig

Art nr BenämningNW (mm)Yttre Ø (mm)Inner-Ø (mm)Min. böjningsradie stat. (mm)Min. böjningsradie dyn. (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

83145065
PARRB-07G7106,41540100
83145066
PARRB-10F10139,62050100
83145067
PARRB-12F1215,711,8256550
83145068
PARRB-17F1721,716,7308050
83145069
PARRB-23F2328,423359050
83145071
PARRB-29G2934,228,25012050
83145072
PARRB-36G3642,535,56018030
83145073
PARRB-48G4854,546,57020030
83145412
PARRB-52G5262,552,412530010
83145074
PARRB-70G7082,569,315035010
83145075
PARRB-95G95105,789,117040010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket flexibel robotslang i PA12 för dynamiska installationer
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Robotar
  • Fordon och tåg
  • Inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Halogen- och kadmiumfri
  • Silikonfri
  • UV- och väderbeständig i svart färg
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Normal väggtjocklek

Design/Utförande

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • Modifierad PA12

Temperaturområde

  • -50°C till +140°C, kortvarigt +150°C statisk
  • -30°C till +85°C, kortvarigt +150°C dynamisk

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.