EPIC® H-B 16 TSH

H-B kåpor enligt industristandard.

Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med sidokabelingång .

  • Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
  • Större internt utrymme för kabeldragning
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CEcRUusVDE-godkänd

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-B hög kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för tvärbyglar
70102200
H-B 16 TSH 21-21ja5
79102200
H-B 16 TSH M2525--5
79102400
H-B 16 TSH M3232--5
79102800
H-B 16 TSH M4040--5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Standardkåpor. Brett användningsområde
  • M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Ljus- och ljudteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Kabeldon, hög
  • Låsbutar för tvärbyglar
  • Sidokabelingång
  • Versioner med eller utan krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.