ÖLFLEX® CHARGE

VDE EVC kablar för laddning av elfordon och vid spiralisering

ÖLFLEX® CHARGE: EVC/ VDE-AR-E 2283-5, Ström- och styr/ elektromobil/ laddningspelare laddningskabel, halogen-fri, flamhämmande, utomhus, spiralbar

  • VDE EVC typcertifierade
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • Kan spiraliseras

e-MobilityLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSyraresistentUV-beständig

CEVDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

74880550
3G2,5+1X0,510.176,8155
74880558
3G6+1X0,513.2178330
74880574
5G2,5+1X0,512.8125260
74880582
5G6+1X0,516293460
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Laddningsförlopp enligt IEC 61851-1
  • Lågrökande i händelse av brand
  • Lämplig för spiralisation, med undantag av 5G6mm²+1X0.5mm²

Produktegenskaper

  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 samt halogenfri enligt VDE-AR-E 2283-5/Appendizes B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50525-1/Appendix C, EN 60684-2
  • UV-beständig enligt. EN ISO 4892-2, 2.4.20, samt ozon-resistent enligt EN 50396, 8.1.3, för utomhusbruk
  • Köldflexibel samt vattenresistent enligt AD6 av HD 516 och VDE-AR-E 2283-5, bilaga I
  • Resistent mor syror och lösningar enligt EN 60811
  • Hög resistens mot vanliga fordonskemikalier enligt VDE-AR-E 2283-5, bilaga G

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • <VDE> EVC kabelregistrering utfärdad av VDE enligt VDE applikationsregeln VDE-AR-E-2283-5

Design

  • Finrådiga ledare av blank koppartråd av IEC ledarklass 5 enligt IEC 60228
  • Ledarisolering för kraft av halogenfri, tvärbunden specialelastomer EVI-2 enligt VDE-AR-E 2283-5
  • Ledarisolering för kontroll-/pilotledare: halogenfri, termoplast, specialblandning EVI-1 enligt VDE-AR-E 2283-5
  • Yttermantel av halogenfri PUR i överensstämmelse med det normativa materialet EVM-1 enligt VDE-AR-E 2283-5
  • Färg yttermantel: Orange liknande RAL 2003, ytterligare färger mot förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Tillbehör E-mobility

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör E-mobility

Ledaridentifikation

  • Ledare för kraft: färgkodade enligt HD 308/VDE 0293-308
  • Kontroll-/pilotledare: Röd

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig enligt IEC 60228, ledarklass 5
  • Blank koppar

Minsta böjningsradie

  • 10 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U = 450/750 V AC

Provspänning

  • Ledare: 2,5 kV AC
  • Färdigställd kabel: 3 kV AC

Skyddsledare

  • Alltid med skyddsledare (PE), därför versalt G som en del av dimensionens förkortning

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C
  • Maximal tillåten ledartemperatur: +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.