SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE är en flexibel ledare i rostfritt stål, bär hög mekanisk last och är mycket korrosionsresistent

VärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr Nominell storlek ADID x OD mmBöjningsradie (mm)Lämplig för SILVYN® LGEF-M/LGES-MFörp. (m)Enhet

Pris

SILVYN® SSUE - rostfritt stål
61804600
106,8 x 9,125M 12 x 1,525
61804601
1210 x 12,330M 16 x 1,5/125
61804602
1612,9 x 16,440M 16 x 1,5/225
61804603
2016,9 x 20,445M 20 x 1,525
61804604
2520,9 x 24,355M 25 x 1,525
61804605
3227,8 x 31,770M 32 x 1,525
61804612
4037,3 x 42,180M 40 x 1,510
61804613
5048 x 52,890M 50 x 1,510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög draghållfasthet
  • Korrosionsbeständig
  • Flexibel
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Värmebeständig

Användningsområden

  • Offshore-anläggningar
  • Mätteknik
  • Anläggningsteknik
  • I fuktiga utrymmen eller utomhus
  • Applikationer med hög mekanisk belastning

Produktegenskaper

  • Principiellt låg brandrisk

Design

  • Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile

Övrigt

  • SILVYN® SSU 10 med agraff-profil SILVYN® SSUE 10 + 12 med agraff-profil

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang

Certifikat

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Rostfritt stål AISI 316
  • DW Nr. 1.4404

Temperaturområde

  • -100°C till +400°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.