SILVYN® SLI/UI, rostfri rak förskruvning

M-gänga

Korrosionsbeständig slangförskruvning i rostfritt stål som används tillsammans med rostfri skyddsslang. Hög mekanisk hållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerSlang dim.Gänga MInner-Ø (mm)A mmB (mm)C (mm)E (mm)Förp (st)Anamet-beteckningPassande adapterEnhet

Pris

5550343614115705/16''M16x1,56,83512272410812.015.955503440
5550341514115713/8''M16x1,59,83512272410812.016.955503441
5550341614115721/2''M20x1,513,93713302710812.020.955503442
5550341714115733/4''M25x1,518,5401536365812.025.955503443
5550341814115741''M32x1,522,8461546465812.032.955503444
5550343714115751.1/4''M40x1,530,8521654522812.040.955503445
55503419-1.1/2''M50x1,536,8561863602812.050.8-
Adapter
5550344014115855/16''------10817.210.6-
5550344114115863/8''------10 817.312.6-
5550344214115871/2''------10817.316.6-
5550344314115883/4''------5817.320.6-
5550344414115891''------5817.326.6-
5550344514115901.1/4''------2817.235.6-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Korrosionsbeständig
  • Hög mekanisk hållfasthet

Användningsområden

  • I kombination med rostfri slang SLI/UI
  • Offshoreapplikationer
  • Utomhusapplikationer
  • Maskin- och anläggningsteknik

Övrigt

  • Finns på förfrågan i rostfritt stål AISI 316
  • Adapterset måste alltid beställas till förskruvningar 5/16'' till 1.1/4''

Material

  • Rostfritt stål (AISI 303) förnicklad mässing, polyamid och NBR-gummi

Skyddsklass

  • IP40

Temperaturområde

  • -55°C till +260°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.