![SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5 SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN® FG NM
SILVYN® FG NM med blått hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin
- Slang helt i plast
- Särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- FDA-godkänd
- Slät, blå yta för enkel rengöring
- Vätsketät
Användningsområden
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
- Förpackningsmaskiner för livsmedelsindustrin
- Läkemedelsindustri
- Maskinteknik
- Anläggningsteknik
Produktegenskaper
- Flexibel
- Måttstabil
- Flamhämmande
Norm references / Approvals
- Certifierad enligt FDA CFR 21 och NSF 51 (standard i USA)
- ECOLAB®
Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
Design
- Innerspiral i hård PVC
- Mantel av FDA-godkänd plast
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastskyddsslang
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plastskyddsslang
Certifikat
- FDA CFR 21
NSF 51
Vid förfrågan
- Finns i grå och vit
Färg
- Blå
Material
- Mantel i mjuk PVC, spiral i hård PVC
Temperaturområde
- -20°C till +60°C
- Kortvarigt: +80°C℃
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.