SILVYN® COMPACT NPT
Förnicklad mässingsförskruvning med kompakta mått i olika utföranden
SILVYN® COMPACT NPT - nickelpläterad anslutningsarmatur i mässing med polerad yta som ger IP67-skydd
Utrymmesoptimerad design
Fördelar
- Utrymmesoptimerad
- Hög mekanisk hållfasthet
- Hög draghållfasthet
- Korrosionsbeständig
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang:
- Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX
- Maskinteknik
- Spårbundna applikationer
Design
- NPT gänga
- Sexkantskrage
- Gängad anslutning
- Toppmutter
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang
-
Standarder/Godkännanden
- UL 514B
-
Material
- Förnicklad mässing
Tätning: polyamid
O-ring: NBR -
Skyddsklass
- IP 67
-
Temperaturområde
- -45°C till +105°C
-
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.