SILVYN® HIPROJACKET
Eldfast kabelskyddsslang för skydd mot brand och flytande metall med temperaturer på upp till +1 640 °C
SILVYN® HIPROJACKET är en brandsäker kabelskyddsledare som skyddar det inre från lågor och flytande metall med en temperatur upp till +1640 °C
- Enastående skydd mot extrem påverkan av värme
- Hazard Level: HL 3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Värmebeständig
- Flexibel
- Minskar tillfälligt temperaturen i slangen med upp till 30%
- Skyddsklassen höjs till IP67 om HIPROSILTAPE också används
Användningsområden
- Tung industri, järn- och stålverk, gjuterier, glas och keramisk bearbetning, kemisk industri
- Stålindustri
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
- Maskinteknik
- Används i områden där kablar och ledningar utsätts för extrem värme
Design
- Insida av glasfiber
- Järnoxidhaltig silikonmantel
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisoleringsslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisoleringsslang
-
Certifikat
- EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
NF F 16-101 I2/F1
NF EN ISO 11925-2
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
SAE AS 1072 Type 2 -
Vid förfrågan
- 30 m förpackningsenhet
-
Färg
- Röd
-
Material
- Glasfiber med järnoxidhaltig silikonmantel LOI 39,2
-
Skyddsklass
- IP54 kombination med HIPROJACKET CR och AMG slangförskruvning
- IP67 om även HIPROSILTAPE används
-
Temperaturområde
- -55°C till +260°C fast temperatur
- +800 °C i ca 20 min (flamexponering)
+800 °C i ca 20 min (strålvärme)
+1 640 °C i ca 15–30 s (kontakt med flytande metall) -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.