SILVYN® HYGIENIC
Armaturen i rostfritt stål SILVYN® HYGIENIC är utformad enligt de industriella hygienkraven
- Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
- Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter
Fördelar
- Slät design lätt att rengöra
- Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer
Användningsområden
- Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
- Läkemedelsindustri
- Maskinteknik
Produktegenskaper
- Hög kemisk och termisk beständighet mot aggressiva medier som rengörings- och desinfektionsmedel, syror och alkalier
Standarder/Godkännanden
- DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Design
- Material och form ger en enkel och säker rengöring
- Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
- Nyckelgrepp för standardverktyg
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang
-
Standarder/Godkännanden
- IEC EN 61386-23
-
Material
- Förskruvningskropp: Rostfritt stål (AISI316)
Insats: Förnicklad mässing
Innertätning: Polyamid 6
Yttre tätning: Gummi -
Skyddsklass
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69 -
Temperaturområde
- -50°C till +135°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.