SILVYN® OR
SILVYN® OR är en vätsketät, oljeresistent ledare med låst profil och ett särskilt PVC-hölje
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Vätsketät
- Hög draghållfasthet
- Robust
- Hög slagtålighet
- Mycket olje- och syrabeständig
Användningsområden
- Maskinteknik
- Anläggningsteknik
- Transformatorkonstruktion
- Spårbundna applikationer
- Pappersindustrin
Design
- Kraftig metallspiralslang
- Mantel i plast
Övrigt
- Förpackning = 10 m (vid förfrågan)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang
-
Vid förfrågan
- Längre längder på trumma, 10 m spolar vid förfrågan
-
Färg
- Svart
-
Material
- Galvaniserat stål med special-PVC-mantel
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
Kortvarigt: upp till +120°C -
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.