SILVYN® MPC 45° M
SILVYN® MPC 45° M - anslutningsarmatur för användning med SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT
Fördelar
- Universell
- Snabb och enkel montering
- 45° förskruvning
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang
- SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)
Produktegenskaper
- Dammskydd
- Fuktskydd
- Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd
Standarder/Godkännanden
- UL FILE E308201
Design
- Metrisk gänga
- 45° böj med slanganslutning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang
-
Certifikat
- IEC EN 61386-23
-
Färg
- Svart (RAL 9005), UV-beständig
- Grå (RAL 7001)
-
Material
- PA66
Halogenfri -
Skyddsklass
- IP 65 med korrugerad skyddsslang
IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang -
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.