
SILVYN® AMG-M FG
SILVYN® AMG-M FG är en slangförskruvning av rostfritt stål för användning i livsmedelsbranschen
Särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög draghållfasthet
- Hög mekanisk hållfasthet
- Hög tätningsklass
- Enkel att demontera
- Tätning testad enligt livsmedlnorm FDA CFR 21 (177.2600) och NSF 51 (USA)
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET - Maskinteknik
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
- Utomhus
Design
- Metrisk gänga
- Sexkantskrage
- Gängad anslutning
- Toppmutter
- Specialuformad tätning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
Material
- Material: AISI 316 rostfritt stål
Tätning: Polyamid 6
O-ring och yttre tätning: FDA-godkänd TPE
Skyddsklass
- IP 69
Temperaturområde
- -45°C till +105°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.