
SILVYN® LGES-M
SILVYN® LGES-M är en rörlig metriskt gängad slangförskruvning i rostfritt stål för applikationer med vridrörelse
Vridbar övre del med integrerad inre hylsa
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För roterande applikationer
- Hög draghållfasthet
- Utrymmesbesparande
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Applikationer med hög mekanisk belastning
Design
- Metrisk gänga
- Sexkantskrage
- Toppmutter
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang
Certifikat
- IEC EN 61386-23
Material
- Förnicklad mässing
- Rostfritt stål AISI 316
Skyddsklass
- IP 40
Temperaturområde
- -100°C till +400°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.