SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP är en skruvhylsa av förnicklad mässing

Ändhylsa som säkerställer att kablarna inte skadas

Art nr Nominell storlek ADPassar till SILVYN® SSU/SSUEAntal / förp.Enhet

Pris

SILVYN® LGEP
55503179
101010
55503180
121310
55503181
161610
55503182
202010
55503183
252510
55503184
323210
55503185
40404
55503186
50504
55503187
63631
55503188
75751
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förebygger kabelskador
  • Hög draghållfasthet
  • Utrymmesbesparande

Användningsområden

  • I kombination med skyddsslang:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Ändhylsa
  • Om ingen slangförskruvning används
  • Applikationer med hög mekanisk belastning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang

Certifikat

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP 40

Temperaturområde

  • -50°C to +300°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.