SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M är en metriskt gängad slangförskruvning i rostfritt stål för fast installation

VärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensUtrymmeskravRobust

CE

No data available for display
Art nr Metrisk storlekNyckelvidd (mm)Total längd mmGänglängd mmPassar till SILVYN® SSU/SSUEAntal / förp.Enhet

Pris

SILVYN® LGEF-M (Rostfri)
55503200
12 x 1,514217101
55503201
16 x 1,5192310121
55503202
16 x 1,5192510161
55503203
20 x 1,52426,310201
55503204
25 x 1,52929,510251
55503205
32 x 1,53836,813321
55503206
40 x 1,5483914401
55503207
50 x 1,5584215501
SILVYN® LGEF-M (Förnicklad mässing)
55503168
12 x 1,5132171010
55503169
16 x 1,51723101210
55503170
16 x 1,52025101610
55503171
20 x 1,52225101610
55503172
20 x 1,52426,3102010
55503173
25 x 1,52929,5102510
55503174
32 x 1,53636,813322
55503175
40 x 1,5483914402
55503176
50 x 1,5584215501
55503177
63 x 1,5705018631
55503178
75 x 1,5846020751
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För fasta applikationer
  • Hög draghållfasthet
  • Utrymmesbesparande

Användningsområden

  • I kombination med skyddsslang:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Applikationer med hög mekanisk belastning

Design

  • Metrisk gänga
  • Sexkantskrage
  • Toppmutter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang

Certifikat

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Förnicklad mässing
  • Rostfritt stål AISI 316

Skyddsklass

  • IP 40

Temperaturområde

  • -100°C till +400°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.