![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX® SERVO Basic Line enligt Siemens 6FX5002 (PVC)
Core Line för lätt belastning i energikedjor
- Kablar i applikationsorienterade prestandakategorier
- Stickkontakt med ny, säkrare skärmanslutning
- Yttermantel av PVC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
- Lapp kvalitetsstandarder
- Delautomatiserad konfektionsprocess säkerställer global, konstant, hög kvalitet
Användningsområden
- Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
- Träbearbetningsmaskiner
Produktegenskaper
- PVC-servoledning, skärmad
- Basic Line för statiska och lätt belastade applikationer med tålig yttermantel i PVC
- Innovativt kontaktkoncept
Standarder/Godkännanden
- Design enligt SIEMENS®-standard 6FX5002
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Design
- Ett komplett sortiment
- Bromsledare med 1,5 mm² tvärsnitt
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
- Verision med ett par: svart, vit
Version med två par: svart med vit numrering: 5, 6, 7, 8
0,34 mm²: WH/BN/GN/YE
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt IEC 60228/VDE 0295 klass 5
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
Märkspänning
- Ledare för kraft och signal:
IEC U0/U: 600/1000 V - UL/CSA: 1000 V
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4 kV
- Ledare/Skärm: 4 kV
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -5°C till +70°C (UL: +80°C)
- Fast: -30°C till +80°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
- Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/