
ÖLFLEX® SERVO Core Line för Siemens 6FX8002 (PUR)
Core Line för lätt belastning i energikedjor
- Stickkontakt med ny, säkrare skärmanslutning
- Andra längder finns tillgängliga
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
- Lapp kvalitetsstandarder
Användningsområden
- Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
- For travel distances up to 10 m
- För högdynamiska krav
- Monterings- och bestyckningsautomater Produktionslinjer
- Kedjor användningsområden
Produktegenskaper
- Ny servokabel i PUR, halogenfri och skärmad
- Innovativt kontaktkoncept
- Core Line för lätt belastning i energikedjor
Norm references / Approvals
- Design enligt SIEMENS® standard
Design
- ledare för broms med area 1.5 mm²
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Supply cores: colored with white printing
Brown with white printing: V / L2
Black with white printing: U/L1/C/L + - Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt IEC 60228/VDE 0295 klass 5
Minsta böjningsradie
- Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- Ledare för kraft och signal:
IEC U0/U: 600/1000 V - UL/CSA: 1000 V
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4 kV
- Ledare/Skärm: 4 kV
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
Böjningar
- 5 miljoner cykler
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
- Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/