![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX® SERVO Extended Line enligt Siemens 6FX8002 (PUR)
Core Line för lätt belastning i energikedjor
- Klassisk produktion och montering
- Stickkontakt med ny, säkrare skärmanslutning
- För mycket höga mekaniska krav
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
- Lapp kvalitetsstandarder
Användningsområden
- Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
- Designad för användning i släpkedja: för åklängder upp till 100 m (vågrätt)
- För mycket höga dynamiska rörelsesekvenser
Produktegenskaper
- Extended Line för tuffare applikationer i släpkedja
- Beprövad för höga dynamiska påfrestningar och långa avstånd
Standarder/Godkännanden
- Design enligt SIEMENS®-standard 6FX 8002
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Design
- Ett komplett sortiment
- Bromsledare med 1,5 mm² tvärsnitt
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Kraft: Svarta ledare med märkning U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L; Grön/gul skyddsledare
- Valfri design med
ett par ledare för kontroll: svart; vit
Två par ledare för kontroll: svart med vita siffror: 5, 6, 7, 8
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
Minsta böjningsradie
- Flexibel:
7,5 x kabeldiametern (1,5-16 mm²)
10 x kabeldiametern (25-50 mm²) - Fast installation: 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- Ledare för kraft och signal:
IEC U0/U: 600/1000 V - UL/CSA: 1000 V
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4 kV
- Ledare/Skärm: 4 kV
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
- Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
Böjningar
- 10 miljoner cykler
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
- Andra längder och kabelavslutningar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/