SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, robust förskruvning i förnicklad mässing för kablar upp till Ø 98 mm , mekaniskt hållbar och med bra kemikalieressistens.

  • Även tillgänglig i blyfri version - dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer
  • Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensOptimal dragavlastningSyraresistentTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusDNV

No data available for display
Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MS-M
53112000
1476740M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010
1476741M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020
1476742M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030
1476743M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040
1476744M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112116
-M 32 x 1,5 PLUS19 - 28.04548.0910
53112050
1476745M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112083
-M 40 x 1,5 PLUS27 - 35.05455.5155
53112060
1476746M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070
1476747M 63 x 1,534 - 45.06767.0155
53112080
-M 63 x 1,5 plus44 - 55.07565.5155
53112510
-M 75 x 1,558 - 68.095105.0151
53112512
-M 90 x 266 - 78.0115135.5201
53112514
-M 110 x 286 - 98.0135154.0251
SKINTOP® MS-M - Utförande i blyfri mässing
53112000LF
1478535M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010LF
1478536M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020LF
1478537M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030LF
1478538M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040LF
1478539M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112050LF
1478540M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112060LF
1478541M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070LF
1478542M 63 x 1,534 - 45.06767.0155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Övertygande produkt för brett användningsområde tack vare mångsidiga egenskaper.
  • Den bästa möjliga tätningen möjliggör skyddsklass IP 68 (10 bar) och IP 69.
  • Optimal dragavlastning tack vare flexibla lameller.
  • Stort, variabelt klämområde för olika yttre kabeldiametrar upp till 98 mm.
  • Innovativ, dubbel lamellkorg i storlekarna M 75 x 1,5 till M 110 x 2 förenklar montering och förhindrar hävstångseffekt på tunga ledningar.

Användningsområden

  • För tätande och dragavlastande ledningsinföring i en kåpa.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.
  • Lämplig för utromhusanvändning, under beaktande av temperaturområdet.

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.
  • För artikelnamn med tillägg ”PLUS” motsvarar klämområdet den närmaste högsta gängstorleken. Det utökade klämområdet gör det möjligt att föra in ledningar med en större diameter med konstant anslutningsgänga.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Certifikat

  • VDE-, UL- och DNV-godkännanden gäller upp till storlek M75x1,5

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.