SKINTOP® MULTI VENT

Multigenomföring för upp till 29 kablar, med aktivt tryckutjämningselement för ventilation i stängda kapslingar/skåp.

  • Kompakt multigenomföring med innovativ gel-teknologi
  • Tryckutjämnande ventilationspluggar som ventilerar via membranteknologi

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionBrett kabelomfångHalogenfriMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravUV-beständig

CE

Art nr Benämning/storlekMax antal kablarAntal kablar x kabel ØAntal / förp.Enhet

Pris

52220092
SKINTOP® MULTI VENT Version 1216 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm1
52220093
SKINTOP® MULTI VENT Version 2204 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm1
52220094
SKINTOP® MULTI VENT Version 32929 x 2-6 mm1
52220095
SKINTOP® MULTI VENT Version 4118 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm1
52220160
SKINTOP® MULTI VENT Version 52626 x 4-8 mm1
52220162
SKINTOP® MULTI VENT Version 6239 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11 mm, 2 x 10-14 mm1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multigenomföring av kablar möjliggör högre packningstäthet (upp till 29 kablar beroende på version).
  • Stort klämområde, variabelt med 4 mm vardera, för att passa olika kabeldiametrar, samt klämområde speciellt för AS-I-busskablar.
  • Flexibilitet vid val av kabeldiameter minskar mängden artiklar på lagret och ger både logistik- och kostnadsfördelar.
  • Direkt kabelinföring utan förstansning tack vare elastisk gelteknologi med innovativ membranteknik.
  • Inklusive ventilerande tryckutjämningselement som säkerställer nödvändig tryckutjämning i stängda kapslingar/skåp. På så vis förhindras fukt att tränger in.

Användningsområden

  • För tätning och dragavlastning av multigenomföring för okontakterade kablar och slang genom väggen på kapslingen/skåpet.
  • Speciellt användbar för stängda kapslingar/skåp för optimal ventilation.
  • Can be used in dry, humid and oily environments.

Produktegenskaper

  • Integrerad membranventil som tryckutjämnar och hindrar fukt från att tränga in i kapslingen/skåpet
  • Integrerad tätning för kabeln och kapslingen/skåpet
  • Halogenfri
  • UV-, ozon- och oljebeständig
  • Den självhäftande gelen möjliggör enkel positionering på kapslingen under monteringen

Design

  • För monteringshål motsvarande 24-pols industriella kontaktdon (36 x 112 mm)

Övrigt

  • Luftflöde: 0,65 l/min

Inklusive

  • SKINTOP® MULTI VENT inklusive fästmaterial

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring

Övrigt

  • Individuell hålkonfiguration på förfrågan

Material

  • Ram: Polykarbonat
    Tätning: Gel
  • Tryckutjämningselement: PBT, PTFE, NBR

Skyddsklass

  • IP 68

Temperaturområde

  • -30°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.