SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE kabelgenomföringssystem bestående av en ram och genomföringsmoduler. För enkel montering av kontakterade kablar. Rymmer många kablar och är vibrationssäker.

  • Innovativt multikabelsystem med variabla kabeldiametrar för hög flexibilitet vid montering.
  • Vid demontering får ramarna inte tas bort från huset. Instickstätningsmodulen sitter kvar säkert på kabeln.

Brett kabelomfångMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravKontaktdonsenhet med standardkåpa

CEcRUus

Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmMax antal kablarAntal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® CUBE ram
52220000
1476750SKINTOP® CUBE FRAME 16-81
52220001
1476751SKINTOP® CUBE FRAME 24-101
SKINTOP® CUBE clip-moduler
52220004
1476755SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND1.0 - 3.0-5
52220002
1476753SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL4.0 - 6.0-5
52220003
1476754SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE6.0 - 9.0-5
52220040
1476759SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS--5
52220005
1476756SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL9.0 - 12.0-5
52220006
1476757SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE12.0 - 16.0-5
52220007
1476758SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND--5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Variable clamping range
  • Vibrationssäker modul
  • Dragavlastning
  • Oljeresistent
  • Förenklad service tack vare enkel montering och demontering

Användningsområden

  • För installation av kablage
  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
  • Apparat- och manöverskåpskonstruktion
  • Elektroniska installationer
  • Automation

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A för industriella systemstyrningar (exempelvis kopplingsskåp)
  • UL File No. E349737

Design

  • SKINTOP® CUBE-systemet består av SKINTOP® CUBE-RAM och clip-modulen SKINTOP® CUBE MODUL.
  • For cut-outs for industrial connectors with standard defined boreholes.
  • For cut-outs for 16-pin industrial connectors (36 x 86 mm)
  • För monteringshål motsvarande 24-pols industriella kontaktdon (36 x 112 mm)

Övrigt

  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND kan användas som blindmodul eller för klämområde på 1–3 mm
  • För bättre dragavlastning, kan kabelknippet fixeras med hjälp av ett kabelband

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring

Certifikat

  • UL File No. E349737
  • Reaktion vid brandpåverkan enligt UL94 HB (ram) och V-0 (moduler)

Övrigt

  • Monteringsmått och möjlig beläggning av ramen,
    se bilaga T21

Material

  • Ram: glasfiberförstärkt polyamid
    Ramtätning: CR
    Clip-modul: special-polypropylen
    Clip-modulens tätning: LSE 2

Skyddsklass

  • IP 64

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20 °C till +80 °C
  • Statisk: -40 °C till +80 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.